Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 40
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Фильтр и коалесцентный фильтр Серия N
Спецификация
N208-F18
MOD
Мод.
A
mm
B
mm
C
33 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
10 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
O
P
38 mm
Q
mm
T
22 mm
U
INFO
информация
Информация
информация