Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 347
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
Форсунки SpiuralJet® HHSJ - Форсунка
Спецификация
1/2HHSJ-60120
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
SA
Угол распыла
°
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
MAT
Материалы
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
MFP
Диаметр макс. живого сечения
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
FRC400
Расход (галлон в минуту) при 400 psi
DESIGN
Design
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
S3
Дюйм