Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Электромеханические цилиндры - серия 3E
Спецификация
3E020BS0010P03M
SERIE
серия
3E
TAGLIA
Размер
mm
TRASMISSIONE
Передача инфекции
mm
PASSO
Шаг винта
mm
CORSA
Ход
mm
Введите значение для CORSA
Ход
mm
cm
inch
ft
TIPOCOSTRUTT
Тип конструкции
mm
STELO
более длинный стержень
CONNMOTORE
Подключение двигателя
MOTORE
ДВИГАТЕЛЬ
FRENO
Тормоз
ENCODER
Энкодер
COMUNICAZIONE
Тип связи
FUNZIONIADDIZ
Дополнительные функции
AM
mm
AF
mm
B
mm
BG
10.000 mm
E
mm
E2
F
5.000 mm
KF
M
0.000 mm
A
0.000 mm
KK
mm
L1
85.000 mm
L2
0.000 mm
MM
14.000 mm
R
mm
RT
mm
PL
19.000 mm
SW1
13.000 mm
SW2
mm
TG
mm
VA
mm
VD
2.000 mm
N
2.200 mm
NA
mm
WH
7.500 mm
ZJ
92.500 mm
ZY
0.000 mm