Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
協育歯車工業株式会社
説明
ウォーム - モジュール0.8 (形状L)
部品表
W80SUR1-L
CNSORDERNO
商品記号
PINFO
製品情報
MOD
モジュール
0.80
MTR
材質
DR
ねじれ方向
U
条数
1
Z
歯数
0
D
基準円直径 d
10.4 mm
DT
のどの直径 dt
0.0 mm
DA
歯先円直径
12.00 mm
S
形(タイプ)
L
B
歯幅 b
20 mm
DD
穴径 dd
0 mm
DH
ハブ外径 dh
8.00 mm
LH
ハブ長さ lh
20 mm
LHR
ハブ長さ(L型、C型)
40 mm
L
全長 l
80 mm
B2
キー溝の幅
0 mm
T2
キー溝の深さ
0.0 mm
M
ねじの呼び
-
LS
ねじの位置
0.0 mm
DI
リム内径
0 mm
BW
ウェブ厚さ dw
0 mm
A
噛合中心距離
0.0 mm
MASS
重量
40.00 g
CNSORDERNO2
商品記号
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)