Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 28
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
オイレス ドライメットST ワッシャー - 70W
部品表
70W-2815
ORDERNO
品番
ID
内径
mm
IDT
内径公差
+0.4/+0.1 mm
OD
外径
mm
ODT
外径公差
0/-0.3 mm
T
肉厚
mm
TT
肉厚公差
-0.015/-0.115 mm
H
ノックピン穴
mm
HT
ノックピン穴公差
+0.25/0 mm
PCD
ノックピン位置
mm
PCT
ノックピン位置公差
+0.1/-0.1 mm
TE
使用温度範囲
-40~+120 °C
P
許容最高面圧
24.5N/mm2 (250kgf/cm2) N/mm^2
V
許容最高速度
1.15m/s (69m/min) m/s
PV
許容最高PV値
3.25N/mm2・m/s (1,990kgf/cm2・m/min) N/mm^2
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)