Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 69
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
オイレス #300 フランジブッシュ - 30F
部品表
30F-1820
ORDERNO
品番
S
シャフト寸法
mm
H
ハウジング寸法
mm
HRT
ハウジング推奨公差
mm
ID
内径
mm
IDT
内径公差
mm
IDR
圧入後参考内径公差
mm
OD
外径
mm
ODT
外径公差
mm
F
フランジ径
mm
FDT
フランジ径公差
0/-0.3 mm
FT
フランジ肉厚
mm
FTT
フランジ肉厚公差
0/-0.1 mm
L
長さ
mm
LT
長さ公差
0/-0.3 mm
P
許容最高面圧
10.0N/mm2 (102kgf/cm2) N/mm^2
VD
許容最高速度(無潤滑)
1.0m/s (60m/min) m/s
VL
許容最高速度(定期潤滑)
3.35m/s (201m/min) m/s
PVD
許容最高PV値(無潤滑)
1.25N/mm2・m/s (765kgf/cm2・m/min) N/mm^2
PVL
許容最高PV値(定期潤滑)
3.25N/mm2・m/s (1,990kgf/cm2・m/min) N/mm^2
AIT
軸受内径公差について
圧入後内径公差は、H7ハウジングに圧入した場合の参考値です
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)