Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 SSD-WL1
部品表
SSD-WL1-12-25-25
MODEL
機種形番
SSD-WL1
BORE
チューブ内径
mm
PT
配管ねじ種類
STROKE1
ストローク - シリンダ1
mm
Enter value for STROKE1
ストローク - シリンダ1
mm
cm
inch
ft
POS1
位置 1
SWM
スイッチ形番
LWD
リード線方向
LWL
リード線長さ
SWQ1
スイッチ数 - シリンダ1
OPT1
オプション1
STROKE2
ストローク - シリンダ2
mm
POS2
位置 2
SWM2
スイッチ形番
LWD2
リード線方向
LWL2
リード線長さ
SWQ2
スイッチ数 - シリンダ2
OPT2
オプション2
ACC
付属品
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
52.5 mm
B1
27.0 mm
B2
22.0 mm
C
5.5 mm
D
5.5 mm
EE
M5
F
mm
FA
- mm
FB
4.5 mm
G
- mm
H
- mm
J
6.5 座ぐり深さ 3.5 mm
K
mm
KA
M3深さ 7 mm
KK
mm
L
- mm
M
mm
MM
mm
N
mm
O
- mm
WF
3.5 mm
HD1
- mm
HD2
- mm
RD1
RD
- mm
RD2
RD
- mm
AA
a'
- mm
CC
c'
- mm
HH
Hexagon H
- mm
KK1
kk'
- mm
T
- mm
WF1
wf
- mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)