Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M4 - プレスインスタイル
部品表
47-90-381-20
CN
品番
D
寸法D
13.0 mm
D1
寸法D1
7.9 mm
M
ねじ径
M4 mm
PITCH
ねじピッチ
0.7
H1
寸法H1
16.2 mm
H2
寸法H2
11.0 mm
AMIN
A min.
0.9 mm
POS
ねじのあそび
0.8 mm
P1
寸法P1
mm
P2
寸法P2
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)