Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
スタイルドノブシリーズ M6 - フレアインスタイル
部品表
47-80-682-10
CN
品番
D
寸法D
14.7 mm
D1
寸法D1
8.1 mm
M
ねじ径
M6 mm
PITCH
ねじピッチ
1
H1
寸法H1
19.3 mm
H2
寸法H2
12.7 mm
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
寸法B
mm
POS
ねじのあそび
0.9 mm
L
寸法L
mm
P1
寸法P1
mm
P2
寸法P2
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)