Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 29
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
スラストワッシャー - SPW
部品表
SPW-2505N
ORDERNO
品番
ID
内径
mm
IDT
内径公差
+0.2/+0.1 mm
OD
外径
mm
T
厚み
mm
TT
厚み公差
0/-0.1 mm
PCD
取付穴ピッチ
mm
NH
取付穴個数
CS
適用皿ネジ
P
許容最高面圧
29.0N/mm2 (296kgf/cm2)
VD
許容最高速度(無潤滑)
0.50m/s (30m/min)
VL
許容最高速度(定期潤滑)
1.00m/s (60m/min)
PVD
許容最高PV値(無潤滑)
1.65N/mm2・m/s (1,010kgf/cm2・m/min)
PVL
許容最高PV値(定期潤滑)
3.25N/mm2・m/s (1,990kgf/cm2・m/min)
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)