Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 319
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
ブッシュ - SPB
部品表
SPB-405060
ORDERNO
品番
S
シャフト寸法
mm
H
ハウジング寸法
mm
ID
内径
mm
IDT
内径公差
mm
IDR
圧入後参考内径公差
mm
OD
外径
mm
ODT
外径公差
mm
L
長さ
mm
LT
長さ公差
-0.1/-0.3 mm
P
許容最高面圧
29.0N/mm2 (296kgf/cm2)
VD
許容最高速度(無潤滑)
0.50m/s (30m/min)
VL
許容最高速度(定期潤滑)
1.00m/s (60m/min)
PVD
許容最高PV値(無潤滑)
1.65N/mm2・m/s (1,010kgf/cm2・m/min)
PVL
許容最高PV値(定期潤滑)
3.25N/mm2・m/s (1,990kgf/cm2・m/min)
ASY
固定方法
抜け防止のため、回り止めビスの使用を推奨します
AIT
軸受内径公差について
圧入後内径公差は、H7ハウジングに圧入した場合の参考値です
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)