Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 93
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
ブッシュ - SPBL
部品表
SPBL-607560
ORDERNO
品番
S
シャフト寸法
mm
H
ハウジング寸法
mm
ID
内径
mm
IDT
内径公差
mm
IDR
圧入後参考内径公差
mm
OD
外径
mm
ODT
外径公差
mm
L
長さ
mm
LT
長さ公差
-0.1/-0.3 mm
TE
使用温度範囲
-40~+80°C
P
許容最高面圧
49.0N/mm2 (500kgf/cm2)
V
許容最高速度
0.25m/s (15m/min)
PV
許容最高PV値
1.65N/mm2・m/s (1,010kgf/cm2・m/min)
ASM
相手軸材質について
水中、水飛散環境下でご使用の場合は、ステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください
AIT
軸受内径公差について
圧入後内径公差は、H7ハウジングに圧入した場合の参考値です
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)