Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
ブレードホース取付用 SN型 - ソケット
部品表
K-90SN BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
K-90SN BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CB62024
S
相手側ホースサイズ
Φ9 x Φ15 mm
HT
相手側ホース肉厚
3 ±0.3 mm
MT
本体材質
真鍮
M
質量
122 g
L
(63) mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
H1
H1 (2面幅)
六角23
H2
H2 (2面幅)
六角24
B
ΦB
8.5 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)