Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
ホース取付用/L形/バルブなし TSHL型 - ソケット
部品表
K-03TSHL BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
K-03TSHL BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CB00844
S
相手側ホースサイズ
3/8
MT
本体材質
真鍮
M
質量
87 g
L
(52) mm
D
ΦD
(21) mm
SD
Φd
18.5 mm
N
16.8 mm
A
29 mm
C
21 mm
T
ΦT
12 mm
H
(42.5) mm
B
ΦB
7 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)