Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
ホース取付用 / SH型 - ソケット
部品表
K4-04SH BRASS NBR
CNSORDERNO
製品型式
K4-04SH BRASS NBR
ASSYNO
製品番号
CB20916
S
相手側ホースサイズ
1/2
MT
本体材質
真鍮
M
質量
226 g
L
(82) mm
D
ΦD
(32) mm
SD
Φd
30 mm
N
26.5 mm
A
34 mm
C
23 mm
T
ΦT
15 mm
B
ΦB
10 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)