VLGSGDEWA150
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 57TL
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_57tl/ansi/butterfly_valve_type_57tl_asmtab.prj},{NB=VLGSGDEWA150},{CNSORDERNO=VLGSGDEWA150},{NDMM=150},{ANSIC=9.50},{ANSIN=8},{ANSIH=0.87},{DM=5.91},{D=10.63},{D1=7.48},{D2=4.80},{D3=6.30},{L=2.80},{H=8.27},{H1=5.55},{H2=6.98},{H3=3.62},{I=11.42},{A1=6.57},{A2=2.52},{W=10.67},{T=2.15},{VER=3},{PPATH=../../../ansi/parts_gear_type_57tl_ansi/butterfly_valve_type_57tl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Butterfly valve type 57TL (Gear type) - ANSI
Bill of material
VLGSGDEWA150
CNSORDERNO
Order number
VLGSGDEWA150
VLGSGDEWA150
NDMM
Nominal diameter
150
150
mm
ANSIC
P.C.D
9.50
9.50
인치
ANSIN
Number of holes
8
8
ANSIH
Diameter
0.87
0.87
인치
DM
5.91
5.91
인치
D
10.63
10.63
인치
D1
7.48
7.48
인치
D2
4.80
4.80
인치
D3
6.30
6.30
인치
L
2.80
2.80
인치
H
8.27
8.27
인치
H1
5.55
5.55
인치
H2
6.98
6.98
인치
H3
3.62
3.62
인치
I
11.42
11.42
인치
A1
6.57
6.57
인치
A2
2.52
2.52
인치
W
10.67
10.67
인치
T
2.15
2.15
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청