M8MX25GB4Y+MX8G3B
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
小型齿轮电机, 无刷电机_"特别订购品 (特定客户) / 停产产品"
小型齿轮电机 订单结束:2023年6月末
新 G 系列
齿轮轴电机
带电磁刹车电机
Powered by
CAD模型選擇
{matsushita/cat_unpublication/compact_gear_motor/shin_g_series/worm_shaft_motor/motor_with_elm_brake/three_phase_motor_asmtab.prj},{NB=M8MX25GB4Y+MX8G3B},{S=80},{R=25},{P=},{RA=1/3},{GH=MX8G_B},{PPATH=assemblies/three_phase_motor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
三相电机
明细表
M8MX25GB4Y+MX8G3B
S
电机口径尺寸 [ mm ]
80
90
80
90
R
输出 [W]
25
25
P
电源电压[V]
三相200V
三相200V/220V/230V
三相200V
三相200V/220V/230V
SG
区分
国内式样
RA
减速比
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
GH
减速机
MX8G_B 圆轴承、无咬合部
MX8G_M 金属轴承、无咬合部
MX8G_B 圆轴承、无咬合部
MX8G_M 金属轴承、无咬合部
CNSORDERNO
型号
M8MX25GB4Y+MX8G3B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求