Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
不锈钢兀导侧弯平顶链 - SS881TAB 系列
明细表
SS881TAB-K600(CC24SC)
CM
链条型号
SERIES
系列
881TAB 系列
PN
产品名称
不锈钢兀导侧弯平顶链
AT
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。最适合酒类输送,建议使用润滑剂。
MATERIAL
材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作负荷
2250N,最大输送长度为15m
W
宽度
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75 mm
MTR
最小转弯半径
mm
G
44.5 mm
E
6.35 mm
H
10 mm
L
6.4 mm
P
38.1 mm
Q
42.1 mm
T
3 mm
J
56 mm
K
13 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型