Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
互换性线性滑轨 - 互换性线性滑轨产品
明细表
ROT25N40EC
SERIES
系列
SSR
单出滑轨
T
SIZE
尺寸
mm
LRFM
滑轨固定方式
SL
滑轨长度
mm
输入参数值: SL
滑轨长度
mm
cm
inch
ft
SP
特殊加工
PRECISION
精度
WR
Wr
23.00 mm
HR
Hr
21.9 mm
D
11.0 mm
H
h
9.2 mm
DD
d
7.0 mm
S
0 mm
P
60 mm
E
20.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型