LE-GB-GMS-N8
专业铝型材制造者-朗乐
配件
内连接件系列
国标固定锚式连接件
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/interior_connector/gb_anchor_connectors/gb_anchor_connectors_asmtab.prj},{NB=LE-GB-GMS-N8},{CODE=LE-GB-GMS},{MATERIAL=S45C Galvanized Steel},{A=32.5},{B1=5.0},{C=8.0},{D=10.5},{E=16.5},{F=5},{WEIGHT=0.020},{COMPATIBILITY=National standard aluminum profile with a slot width of 8},{COM=N8},{PPATH=assembiles/gb_anchor_connectors_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
国标固定锚式连接件 - 内连接件系列
明细表
LE-GB-GMS-N8
ORDERNUMBER
订购码
LE-GB-GMS-N8
LE-GB-GMS-N8
CODE
型号
LE-GB-GMS
MATERIAL
Material
45# 电镀钢
A
32.5
32.5
mm
B
Φ5
Φ5
mm
C
8.0
8.0
mm
D
10.5
10.5
mm
E
16.5
16.5
mm
F
5
mm
WEIGHT
重量
0.020
0.020
kg
COMPATIBILITY
适用于
槽宽为8的国标铝型材
槽宽为8的国标铝型材
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0486 - 塑料制铰接件管接头,带内齿
KIPP
27.05.2024
29028 - 塑料制铰接件管接头,带内齿
norelem
30.05.2024
30_40AVB23 - 机械防护栏30/40系列配件·连接件
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K0485 - 塑料制铰接件管接头,带外齿
KIPP
27.05.2024
外部并柜连接件 - for VX IT
Rittal
20.07.2021
Anchor Connectors - 内连接件系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
K1033 - Connecting sets central Type I
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求