Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
型 W7545
明细表
W7545 8-6
MOD
型号
W7545 8-6
A
插孔间距
8 mm
B
6 mm
G
13.7 mm
L
66 mm
M
11.5 mm
N
27 mm
T
38.2 mm
T1
13.7 mm
T2
9 mm
PESO
重量
18 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型