Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 28
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
外径40 - 梅花联轴器
明细表
SG7-10-C40-18-18-66
D1
上端内孔径
K1
D1开槽
D2
下端内孔径
K2
D2开槽
TEST
总长
IN
订货号
TS
拧紧力度
4 N.m
RT
额定扭矩
32.0 N.m
MT
最大扭矩
64.0 N.m
MS
最高转速
13000 prm
RRO
径向偏差
0.02 mm
TT
角向偏差
1.0 °
EP
轴向偏差
±0.8 mm
ML
材质
主体铝合金、胶垫PTU
FH
表面处理
阳极银色
WT
重量
148 g
USE
用途
常用于数控机床和伺服电机联接
RS
备注
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做
TD
特点
中间弹性联接;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差;抗油与电气绝缘;顺时针与逆时针回转特性完全相同;有两种不同硬度弹性体;定位螺丝固定
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型