目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1162482058
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_l_verschr_dko_03.prj},{NB=1162482058},{DT=1.000},{VK=24-SWOL-L42},{BZ=1162482058},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DY=36},{DY2=34.0},{LG2=51},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{G=112.4},{FORM=EL},{INFO=Katalog},{PAGE=173},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=17.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{DBOHRUNG=34.000},{HDKO=27.500},{RAL1=28.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500},{V=2.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
明细表
1162482058
VK
為了指定
24-SWOL-L42
24-SWOL-L42
BZ
订货号
1162482058
1162482058
REIHE1
管道外径 d1
L 42
L 42
mm
PN
压力
PN 250
PN 250
bar
DY
Bohrung
36
36
[mm]
DY2
Bohrung 2
34.0
34.0
[mm]
LG2
Länge LG
51
51
[mm]
L2
长度 l2
40.0
40.0
mm
L5
长度 l5
56.0
56.0
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
50
50
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
60
60
mm
INFO
信息
产品目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求