目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0070739967
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
焊接式管接件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/schweissnippel.prj},{NB=0070739967},{BZ=0070739967},{VK=24-WDNPSO-14x2,5-C10},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 14},{ROHR=14 x 2,5},{PN=PN 400},{D7=9.0},{D1=14.000},{L1=38.5},{L2=39.5},{ORING=10x2},{DORING=0.000},{INFO=Katalog},{S=2.000},{PAGE=195},{ANS=10.500},{DKOFD=13.600},{DKOAD=18.000},{L3=13.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
带O型环密封圈的焊接式内接头,ISO 8434-1-WDNP标准A型 - 未经管道定中心处理进行的焊接
明细表
0070739967
BZ
订货号
0070739967
0070739967
VK
為了指定
24-WDNPSO-14x2,5-C10
24-WDNPSO-14x2,5-C10
REIHE1
管道外径 d1
S 14
S 14
mm
ROHR
d1 x s
14 x 2,5
14 x 2,5
mm
PN
压力
PN 400
PN 400
bar
D7
钻孔
9.0
9.0
mm
L1
长度 l1
38.5
38.5
mm
L2
长度 l2
39.5
39.5
mm
ORING
d x s
10x2
10x2
mm
INFO
信息
产品目录
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求