目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0161962007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_t_verschr_einsteck_rz.prj},{NB=0161962007},{DT=1.000},{VK=24-SWT-S38-G11/2B},{BZ=0161962007},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{D1=38.000},{PN=-},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{NDM=47.803},{L1=72},{L2=41.0},{L3=89.0},{L5=63.0},{SW1=55},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=22},{PAGE=129},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=32.500},{RAL1=38.000},{RAL2=31.000},{BOHRD=29.000},{EINBD=55.000},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{CTRL=1.000},{DK=52.200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
插入式结构可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
明细表
0161962007
VK
為了指定
24-SWT-S38-G11/2B
24-SWT-S38-G11/2B
BZ
订货号
0161962007
0161962007
INFO
信息
产品目录
REIHE1
管道外径 d1
S 38
S 38
mm
PN
压力
-
-
bar
PB
压力
PB 250
PB 250
bar
GEWD2
螺纹 d2
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
L1
长度 l1 大约为
72
72
mm
L2
长度 l2
41.0
41.0
mm
L3
长度 l3
89.0
89.0
mm
L5
长度 l5
63.0
63.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
55
55
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
50
50
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
60
60
mm
I
螺纹长度 i
22
22
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求