47-90-381-20
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
Captive Screw
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/styled_knob_m4_press_in.prj},{NB=47-90-381-20},{CN=47-90-381-20},{D=13.0},{D1=7.9},{M=M4},{PITCH=0.7},{H1=16.2},{H2=11.0},{AMIN=0.9},{POS=0.8},{P1=0.7},{P2=5.6},{C=1.23},{ANG=89.11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
时尚旋钮系列 M4 - 压入式
明细表
47-90-381-20
CN
型号
47-90-381-20
47-90-381-20
D
Dimension D
13.0
mm
D1
Dimension D1
7.9
mm
M
Thread
M4
mm
PITCH
Thread pitch
0.7
H1
尺寸H1
16.2
mm
H2
尺寸H2
11.0
mm
AMIN
A min.
0.9
mm
POS
螺丝游隙
0.8
mm
P1
尺寸P1
0.7
0.7
mm
P2
尺寸P2
5.6
5.6
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求