Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
时尚旋钮系列 M4 - 扩口式
明细表
47-80-382-10
CN
型号
D
Dimension D
13 mm
D1
Dimension D1
6.7 mm
M
Thread
M4 mm
PITCH
Thread pitch
0.7
AMIN
A min.
mm
AMAX
A max.
mm
B
尺寸B
mm
POS
螺丝游隙
0.9 mm
L
尺寸L
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型