Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
燕尾型 - 880 系列
明细表
880-K325
CM
链条型号
SERIES
系列
880 系列
PN
产品名称
燕尾型
APPLICATION
应用
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类之输送
MATERIAL
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C。
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
2100N(25°C) ,最大输送长度为9m
W
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75 mm
TR
转弯半径
mm
E
7.0 mm
H
16.00 mm
L
7.55 mm
P
38.1 mm
Q
43.0 mm
T
4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型