目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
125-903-2
Camozzi
附件
閥門配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/accessori/accessori_valvole/connettore_in_linea_v-ac_per_bob_p-pn.prj},{NB=125-903-2},{MOD=125-903-2},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea con raddrizzatore di tensione},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=6V - 230 V AC/DC},{LUNGHEZZACAVO=2},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
直接出线型,带 LED 显示和桥式整流功能,适用于交流电压。 - 直接出线型
明细表
125-903-2
MOD
125-903-2
125-903-2
mm
DESCRIZIONE
Description
Pre-wired cable with voltage rectifier
COLORE
Colour
黑色
TENSIONEDILAVOR
working voltage
6V - 230 V AC/DC
LUNGHEZZACAVO
引出线长度
2
2
mm
TRATTENIMENTOCA
Cable holding
-
FORZADISERRAGGI
Tightening torque
0.3Nm
INFO
注释
Information
注释
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求