目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0795392000
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0795392000},{BZ=0795392000},{VK=24-FS-L15-HC40},{BZ3=0010202000},{BZ4=0004202100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=43},{L2=28.0},{SW3=27},{AM=10},{T5=7.0},{PAGE=228},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{AK=42.000},{HD=26.000},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{DS=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
直线式法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
明细表
0795392000
BZ
订货号第1部分
0795392000
0795392000
VK
為了指定
24-FS-L15-HC40
24-FS-L15-HC40
BZ3
订货号第3部分
0010202000
0010202000
BZ4
订货号第4部分
0004202100
0004202100
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
REIHE1
管道外径 d1
L 15
L 15
mm
PB
压力
PB 100
PB 100
bar
DLK
孔径
40
40
mm
L2
长度 l2
28.0
28.0
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
27
27
mm
T5
圆锥体深度
7.0
7.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求