目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0195102081
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0195102081},{BZ=0195102081},{VK=24-FSO-S16-HC35-M6},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{PB=PB 315},{DLK=35},{L1=40},{L2=21.0},{SW3=30},{I=12.5},{ZS=M 6 x 22},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{NDMS=6.000},{DKS=10.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{BS=19.000},{LS=22.000},{DS=6.000},{CHMF=0.600},{AM=10},{T5=8.5},{ORING=20 x 2,5},{D=20.000},{S=2.500},{PAGE=220},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=0.000},{AK=39.000},{HD=21.800},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=18.000},{ORNDA=24.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
直线式法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
明细表
0195102081
BZ
订货号
0195102081
0195102081
VK
為了指定
24-FSO-S16-HC35-M6
24-FSO-S16-HC35-M6
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
REIHE1
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
PB
压力
PB 315
PB 315
bar
DLK
孔径
35
35
mm
L1
长度 l1 大约为
40
40
mm
L2
长度 l2
21.0
21.0
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
30
30
mm
I
螺纹长度i大约为
12.5
12.5
mm
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
M 6 x 22
M 6 x 22
AM
扭矩 -10%
10
10
Nm
T5
圆锥体深度
8.5
8.5
mm
ORING
d x s
20 x 2,5
20 x 2,5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求