Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Peter Lehmann
描述
第 4 轴 - 转台 EA
明细表
EA-507.L(120)
MSL
最大主轴负载
kg
TYP
类型
MS
电机位置
VC
垂直基板
WMS
WMS - 测量系统
DDF
DDF - 旋转接头
SPZ
SPZ - 夹紧油缸
CHI
中心高度增加
WA
工作区域
SV
倾斜
160 mm
CH
中心高度
110 mm
W
含电机重量
25 kg
WT
总重量
25.00 kg
CB
中心孔
31 mm
A
尺寸
311 mm
B
尺寸
165 mm
C
尺寸
136 mm
D
尺寸
110 mm
E
尺寸
23 mm
F
尺寸
75 mm
X
尺寸
236 mm
PDF
PDF格式
Download
LINK
网页链接
Webpage
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型