Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
协育齿轮工业株式会社
描述
蜗杆和蜗轮 - 模数5
明细表
G5C20-R2
CNSORDERNO
产品型号
PINFO
Product information
停产产品
MOD
模数
5.00
MTL
材料
FC200
DR
螺纹方向
U
头数
Z
齿数
20
D
基准圆直径 d
100.0 mm
DT
蜗轮喉圆直径 dt
110.0 mm
DA
齿顶圆直径
118.00 mm
S
类型
1B
B
齿宽 b
46 mm
DD
孔径 dd
25 mm
DH
轮毂外径 dh
80.00 mm
LH
轮毂长度 lh
26 mm
LHR
轮毂长度(L型,C型)
0 mm
L
全长 I
72 mm
B2
键槽的宽度
0 mm
T2
键槽深度
0.0 mm
M
螺纹标称
-
LS
螺纹的位置
0.0 mm
DI
轮辋的内径
0 mm
BW
腹板厚度 dw
0 mm
A
啮合中心距离
86.0 mm
MASS
重量
3.2(kg) g
HUB
轮毂追加工
mm
HA
轮毂第一台阶直径
mm
HB
轮毂第一台阶直径
mm
HC
轮毂第二台阶直径
mm
HD
轮毂第二台阶直径
mm
SH
孔的追加工
D1
孔径D1
mm
TD1
齿孔的容许尺寸公差D1
DD1
孔长度DD1
mm
D2
孔径D2
mm
TD2
齿孔的容许尺寸公差D2
DD2
孔长度DD2
mm
D3
孔径D3
mm
TD3
齿孔的容许尺寸公差D3
DD3
孔长度DD3
mm
KEY
键槽追加工
mm
TYPKEY
键槽的尺寸
mm
TAP1
螺纹孔最加工1
NBTAP1
螺纹孔数1
DTAP1
螺纹孔1
mm
POSTAP1
螺纹孔的位置1
mm
ANGTAP01
第一列螺纹孔角度1
°
ANGTAP1
第二列螺纹孔角度1
°
TAP2
螺纹孔最加工2
NBTAP2
螺纹孔数2
DTAP2
螺纹孔2
mm
POSTAP2
螺纹孔的位置2
mm
ANGTAP02
第一列螺纹孔角度2
°
ANGTAP2
第二列螺纹孔角度2
°
CNSORDERNO2
产品型号
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    协育齿轮工业株式会社
    蜗轮 - 模数5
    协育齿轮工业株式会社
    蜗杆和蜗轮 - 模数4
    协育齿轮工业株式会社
    蜗杆和蜗轮
    协育齿轮工业株式会社
    蜗杆和蜗轮 - 模数3
    norelem
    22500 - 蜗杆,右旋,轴距 31 毫米
    Jtekt North America
    With spherical back face
    HPC
    G/PG 2 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 2.0
    协育齿轮工业株式会社
    研磨直齿轮 - 模数3
    协育齿轮工业株式会社
    蜗轮 - 模数3
    norelem
    22500 - 蜗杆,右旋,轴距 80 毫米
    NTN Corporation
    Single Direction Type
    NTN Corporation
    Standard
    协育齿轮工业株式会社
    直齿轮 - 模数1 (Z≧60, S45C, 形状A1)
    NTN Corporation
    Back-to-back arrangement DB
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型