Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
軸径 4 mm - 標準在庫品
部品表
MB0401
MODEL
型式
MB0401
SD
ねじ軸外径
4 mm
L
ねじ軸リード
1 mm
S
ストローク
30 mm
AG
精度等級-軸方向すきま
C3-0
TP1
1パルスの移動量
2 mm
RT
参考推力
50 N
MS
モータサイズ
24 mm
W
質量
100 g
PN
ナットの位置
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)