Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Переходная плита для распределителей с отдельной подачей давления в отв. 3 и 5 (плитный монтаж)
Stückliste
PCS-E520
IDNR
номер
MOD
Мод.
PCS-E520
PA
размер
10.5
A
76 mm
B
10.0 mm
C
10 mm
D
5.0 mm
E
M5 mm
INFO
информация
Информация
информация
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей