Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Placa intermedia para válvulas para proveer un suministro independiente en 1 (por cuerpo)
Stückliste
PCP-E521
IDNR
Número de identificación
MOD
Mod.
PCP-E521
PA
Tamaño
10.5
A
72.5 mm
B
10.0 mm
C
10 mm
D
5.0 mm
E
M5 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD