Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
GGB
描述
迷你轴承座 mm - 轴承座 mm
明细表
MINI-0-10-A-DU
BESTNR
产品型号
GR
高度
BR
类型
ST
定位销
A
mm
B
17.5 mm
C
28.5 mm
D
6.4 mm
E
10.5 mm
F
45 mm
G
15 mm
H
35 mm
J
22 mm
K
3 mm
L
2.5 mm
M
26 mm
N
15 mm
O
6 mm
P
25 mm
R
16 mm
S
7.5 mm
GEW
重量
g
LINK
链接GGB网站
Website
KAT
类别
Plain bearing housing
MAT
材料
MINI plain bearing housing
WS
低维护或免维护
Yes
TL
干摩擦
Yes
GOELT
含油
Yes
GFT
含脂
Yes
ZTN
海关税号
84833080
MES
材料特性
Self-adjusting plain bearing housing to compensate for misalignment, suitable for high loads
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型