Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
带开关SCPG2-XL
明细表
SCPG2-XL-00-6-15-T0H-R
TYPE
型 号
SCPG2-XL
BORE
缸径
mm
MA
安装方式
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
HEPD
后端气口方向
SWM
开关型号
SLD
导线朝向
SWP
开关数
ACC1
附件
ACC2
附件
POS
活塞杆位置
mm
输入参数值: POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
产品信息
产品信息
B
mm
G
mm
HA
mm
J
mm
KA
mm
KB
mm
KK
mm
LL
mm
LLPLUS
LL+STROKE
mm
MB
mm
MD
mm
MM
mm
QB
mm
T
mm
UA
mm
UB
mm
X
mm
XPLUS
X+STROKE
mm
RD
mm
HD
mm
P
mm
CA
- mm
CAPLUS
CA+STROKE
- mm
CB
- mm
CC
- mm
CD
- mm
CJ
- mm
CJPLUS
CJ+STROKE
- mm
CV
- mm
CW
- mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型