MSMA5A1A18
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
AC伺服电机 MINAS系列
未登载目录产品 / 停产的产品
MINAS-A 系列 订单结束:2011年9月末
带齿轮伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{matsushita/ac_servo_motor/cat_unpublication/minas_a/sm_with_gear/cup_minas_a_fha_asmtab.prj},{NB=MSMA5A1A18A},{R=5A},{RA=8},{E=A},{B=A},{EOS=A},{PS=1},{CON=A},{PPATH=assemblies/cup_minas_a_fha_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
松下机电株式会社 FA ・ 一般产业用电机
描述
高精度用(齿隙3分钟)
明细表
MSMA5A1A18
R
输出 [W]
50
100
200
400
750
50
100
200
400
750
RA
减速比
1/21
1/33
1/21
1/33
E
编码器
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
2500 p/r增量式
17bit 绝对式 增量式共用
B
有无制动器
No
有
No
有
EOS
出力軸形状
直线
带键
直线
带键
PS
电源电压[V]
100
200
100
200
CON
连接器
带连接器
无连接器
带连接器
无连接器
CNSORDERNO
型号
MSMA5A1A18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求