目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 212.2017
Hugro
软管保护系统
EMV
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/emv/passende_verschraubungen_212_00_m.prj},{NB=HUGRO 212.2017},{ARTNR=212.2017},{HIDE=1},{AD=21},{G=M20x1.5},{ART=5011.328.020},{CD=17 x 21},{B=31.0},{D=33.0},{SW1=27},{SW2=29},{GL=10.0},{I=16.0},{VPE=50},{GEW=4.00},{D8=18.16},{D9A=20.0},{D7=29.0},{D3=25.0},{O=2.000},{L=10.0},{R=10.0},{Z3=9.90},{Z4=10.00},{Z7=13.00},{Z8=14.40},{Z9=23.00},{I1=17.0},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.046}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
黄铜软管接头,带内套和黄铜压力环 - 212.00, 国际标准公制连接螺纹
明细表
HUGRO 212.2017
ARTNR
货号
212.2017
212.2017
AD
标称尺寸
21
21
mm
G
螺纹
M20x1.5
M20x1.5
CD
电缆尺寸mm
17 x 21
17 x 21
mm
B
最大外径-ø mm
31.0
31.0
mm
D
总长mm
33.0
33.0
mm
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
27
27
mm
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
29
29
mm
H
23
23
mm
GL
螺纹长度mm
10.0
10.0
mm
I
最小内部
16.0
16.0
mm
VPE
包/单位
50
50
GEW
重量kg 大约100个单位
4.00
4.00
kg/100 Units
ZTN
海关关税号
74122000
GPS
每件重量
0.046
0.046
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求