AS4001F-12
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2011. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
AS1002F-4002F - 인라인 타입
SMC Corporation
02.06.2024
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1001f-4001f.prj},{NB=AS4001F-12},{IDNR=},{MODELX=0},{MODEL=AS4001F-12},{TYP=Metric},{OPTION=},{D=12.0},{DX=12.00},{D1=20.9},{D2=26.5},{L1=82.1},{L2=11.3},{L3MAX=52.1},{L3MIN=44.6},{M1=22.0},{WEIGHT=89},{AA=25.0},{AB=14.7},{AC=4.9},{AD=0.5},{AE=3.0},{AF=10.1},{AG=20.0},{AH=3.0},{AI=14.0},{AJ=21.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: AS1001F-4001F - 인라인 타입 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
AS4001F-12
MODEL
품번
AS4001F-12
AS4001F-12
OPTION
옵션
무전해 니켈도금 사양
무전해 니켈도금 사양 & Lock 너트 육각
무전해 니켈도금 사양
무전해 니켈도금 사양 & Lock 너트 육각
D
튜브O.D.
12.0
12.0
D1
20.9
20.9
mm
D2
26.5
26.5
mm
L1
82.1
82.1
mm
L2
11.3
11.3
mm
L3MAX
52.1
52.1
mm
L3MIN
44.6
44.6
mm
M1
22.0
22.0
mm
WEIGHT
질량
89
89
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청