IZN10-ES20106-B1
SMC Corporation
제전기기
IZN10 이오나이저
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 5. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
IZN10E_M - Ionizer/Nozzle type-Manifold Specifications
SMC Corporation
14.05.2024
{smc_jp/static_electricity_elimination_equipment/izn10/izn10_m_asmtab.prj},{NB=IZN10-ES20106-B1(0)},{PITCH=(ES) 17mm},{MS=2},{NOZZLE=01},{OUTPUT=},{PORT=06},{CABLE=},{BRACKET=B1},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=izn10_m/assembly/izn10_m_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: IZN10_M - 이오나이저/매니폴드 사양 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
IZN10-ES20106-B1
PITCH
설치피치
(ES) 17mm
MS
설치 연수
2.000
3.000
4.000
2.000
3.000
4.000
NOZZLE
노즐 형상
(01) 에너지 절약 제전노즐
(02) 대유량 노즐
(11) 배관용 암나사(Rc1/8)
(01) 에너지 절약 제전노즐
(02) 대유량 노즐
(11) 배관용 암나사(Rc1/8)
OUTPUT
출력사양
(-) NPN출력
(P) PNP출력
(-) NPN출력
(P) PNP출력
PORT
관접속구경
(06) ø6:밀리 사이즈
(07) ø6.35(1/4"):인치 사이즈
(16) ø6:밀리 사이즈(엘보)
(17) ø6.35(1/4"):인치 사이즈(엘보)
(06) ø6:밀리 사이즈
(07) ø6.35(1/4"):인치 사이즈
(16) ø6:밀리 사이즈(엘보)
(17) ø6.35(1/4"):인치 사이즈(엘보)
CABLE
전원 케이블
(-) 전원 케이블 부속(3m)
(Z) 전원 케이블 부속(10m)
(N) 전원 케이블 없음
(-) 전원 케이블 부속(3m)
(Z) 전원 케이블 부속(10m)
(N) 전원 케이블 없음
BRACKET
브라켓
(B1) L형 브라켓 장착
(B3) DIN 레일 장착 브라켓 장착
(B1) L형 브라켓 장착
(B3) DIN 레일 장착 브라켓 장착
OMSC
주문제작사양
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청