KQ2UD04-06
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2ud_dddu.prj},{NB=KQ2UD04-06},{PART=KQ2UD04-06},{IDNR=},{SA=4},{SB=6},{D1=10.4},{D2=12.8},{L1=35.5},{L2=18.2},{P=10.4},{I=21},{Q=9.7},{M1=16},{M2=17.0},{N=4.2},{U=4.2},{W=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KQ2UD 이경 더블 유니온 Y - 원터치 피팅 이경 더블 유니온 "Y" :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KQ2UD04-06
PART
부품번호
KQ2UD04-06
KQ2UD04-06
mm
SA
적용 튜브 외경A
4
4
mm
SB
적용 튜브 외경B
6
6
mm
D1
max. Diameter
10.4
10.4
mm
D2
max. Diameter
12.8
12.8
mm
L1
35.5
35.5
mm
L2
18.2
18.2
mm
P
10.4
10.4
mm
I
21
21
mm
Q
9.7
9.7
mm
M1
16
16
mm
M2
17.0
17.0
mm
N
유효단면적:나일론
4.2
4.2
mm
U
유효단면적:우레탄
4.2
4.2
mm
W
질량
10
10
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청