PF2A703H-10-28
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
PF2A 디지털 플로스위치 공기용
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
PF3A7_H - 3-Color Display Digital Flow Switch For Large Flow
SMC Corporation
02.06.2024
{smc_jp/sensors/flow_switches/pf2a/pf2a7h_asmtab.prj},{NB=PF2A703H-10-28(0)},{MODELX=PF2A703H},{FLOW=(03) 150~3000},{THREAD1=},{PORT=(10) 1},{OUTPUT=28},{LEAD=},{UNIT=},{OMSC=},{THREAD2=0},{PPATH=pf2a7h/assembly/pf2a7h_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: PF2A7_H - 디지털 플로 스위치/대유량 타입:본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
PF2A703H-10-28
FLOW
정격유량범위 (L/min)
(03) 150~3000
(03) 150~3000
THREAD1
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
포트 관접속구경
(10) 1
(10) 1
OUTPUT
출력사양
(28) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(29) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
(68) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(69) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
(28) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(29) NPN오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
(68) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(1 ~ 5V)
(69) PNP오픈 콜렉터 1출력 + 아날로그 출력(4 ~ 20mA)
LEAD
리드선
(-) M12 커넥터 부착 리드선 (3m)
(N) 전원·출력접속리드선 없음
(-) M12 커넥터 부착 리드선 (3m)
(N) 전원·출력접속리드선 없음
UNIT
단위사양
(-) 단위전환기능부착
(M) SI단위 고정
(-) 단위전환기능부착
(M) SI단위 고정
OMSC
주문제작사양
N/A
N/A
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청