VQ5100-1-04
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQ5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vq5000/manifold_assembly/vq5000-su_asmtab.prj},{NB=VQ5100-1-04},{ACTUATION=1},{TYPE=0},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{ENCLOSURE=},{PORTING=},{PORT=(04) 1/2},{THREAD=},{CE=},{PPATH=../vq5000_su/assembly/vq5000-su_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: VQ5000_SU - 베이스 배관형 Plug-in/Plug Lead 단품 유니트:본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
VQ5100-1-04
ACTUATION
전환 방식
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(Z) 2위치 싱글 싱글 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
TYPE
몸체 형식
(0) Plug-in 서브 플레이트
(5) Plug lead 서브 플레이트
(0) Plug-in 서브 플레이트
(5) Plug lead 서브 플레이트
SEAL
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준 타입(1W)
(Y) 저와트 타입(0.5W)
(R) 표준 타입(1W) + 외부 파일럿
(RY) 저와트 타입(0.5W) + 외부 파일럿
(-) 표준 타입(1W)
(Y) 저와트 타입(0.5W)
(R) 표준 타입(1W) + 외부 파일럿
(RY) 저와트 타입(0.5W) + 외부 파일럿
VOLTAGE
코일 전압
(1) 100VAC (50/60 Hz)
(2) 200VAC (50/60 Hz)
(3) 110VAC (50/60 Hz)
(4) 220VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100VAC (50/60 Hz)
(2) 200VAC (50/60 Hz)
(3) 110VAC (50/60 Hz)
(4) 220VAC (50/60 Hz)
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
ENTRY
리드선 취출방법
N/A
N/A
SUPPRESSOR
램프·서지전압 보호회로
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
ENCLOSURE
보호구조
(-) 방진
(W) 내진·방분류형 (IP65)
(-) 방진
(W) 내진·방분류형 (IP65)
PORTING
배관사양
(-) 몸체 측면
(B) 밑배관
(-) 몸체 측면
(B) 밑배관
PORT
관접속구경
(04) 1/2
THREAD
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
CE
CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청