카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
LSHL-A16D1N-F2S-R-HP1
CKD
고내구기기 HP 시리즈
핸드 지퍼
Parallel hand
리니어 슬라이드 핸드 LSH-HP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/hand_chuck/parallel_hand/lsh_series/lshl_a_ws_asmtab.prj},{NB=LSHL-A16D1N-F2S-R-HP1(14.9)},{MODEL=LSHL},{TYPE=A : Standard (without cover)},{BS=16 : Ø16},{OT=D},{F=1},{PFH=N},{SWM=F2S},{SLD=},{LWL=},{SWP=R},{INFOTEXT=Product Info},{BSX=16},{POS=14.9},{PPATH=lshl_parts/lshl_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
스위치 부착 LSHL-A-HP1 - 리니어 슬라이드 핸드
BOM
LSHL-A16D1N-F2S-R-HP1
MODEL
기종 형번
LSHL
TYPE
고무 커버
A : 고무 커버 없음
BS
튜브 내경
16 : Ø16
16 : Ø16
OT
작동 방식
D : 복동
S : 단동・상시 열림
C : 단동・항상 폐쇄
D : 복동
S : 단동・상시 열림
C : 단동・항상 폐쇄
F
핑거
1 : 기본형
2 : 측면 탭
3 : 관통 구멍
4 : 평면
1 : 기본형
2 : 측면 탭
3 : 관통 구멍
4 : 평면
PFH
파지 센서 기준, 고정도 위치 결정 구멍
N : 없음
R : 고리 아래, 배선을 오른쪽으로 하여 뒷면
L : 고리 아래, 배관을 왼쪽으로 해서 뒷면
N : 없음
R : 고리 아래, 배선을 오른쪽으로 하여 뒷면
L : 고리 아래, 배관을 왼쪽으로 해서 뒷면
SWM
스위치
F2S : 무접점, 1색 표시식, 2선
F3S : 무접점, 1색 표시식, 3선
F2:무접점, 1색 표시식, 2선
F3:무접점, 1색 표시식, 3선
F3P:무접점, 1색 표시식, 3선
F2S : 무접점, 1색 표시식, 2선
F3S : 무접점, 1색 표시식, 3선
F2:무접점, 1색 표시식, 2선
F3:무접점, 1색 표시식, 3선
F3P:무접점, 1색 표시식, 3선
SLD
리드선 방향
기호 없음:없음
기호 없음:없음
LWL
리드선 길이
기호 없음 : 1m(표준)
3 : 3m(옵션)
기호 없음 : 1m(표준)
3 : 3m(옵션)
SWP
스위치 수
R : 개측 1개 부착
H : 닫힘 측 1개 부착
D : 2개 부착
R : 개측 1개 부착
H : 닫힘 측 1개 부착
D : 2개 부착
POS
마스터 고리의 위치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청