SRG15XA1SS+160LP (G20g20, PB107)
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
롤러리테이너
롤러가이드 SRG형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_roller/roller_guide_srg/srg_xa_xal_asmtab.prj},{NB=SRG15XA1SS-160LP_G20_0_PB107_45-4_0_0_0_1},{PD=160},{LEND=7200.00},{LPORM=67.00},{LPORX=1000.00},{M=24.00},{W=47.00},{LTR=69.00},{B=38.00},{C=30.00},{S=5.00},{H=4.50},{L1=45.00},{T=6.10},{T1=0.00},{K=20.00},{N=4.50},{E=5.50},{E0=4.50},{F0=2.70},{D0=3.00},{H3=4.50},{W1=15.00},{W2=18.50},{M1=12.50},{F=60.00},{D1=4.50},{D2=7.50},{HM=5.30},{MAXL=2500.00},{GA=20.00},{ND=1.000},{ND100=15},{MN=SRG15XA},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{GN=PB1021B},{PPATH=srg_a_al/srg_a_al_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=160.0},{ACCG=P},{G=},{GX=20},{NR=},{POR=0},{GPJ=PB107},{TAPH=},{P1=45.4},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
플랜지 타입-중하중형 SRG-XA형
BOM
SRG15XA1SS+160LP (G20g20, PB107)
MN
호칭형번
SRG15XA
SRG15XA
NOB
LM블록 개수
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
QZ
QZ 윤활장치
No
Yes
No
Yes
SO
방진대책 (LaCS 포함)
SS - 엔드씰+사이드씰+이너씰 장착
VV-Labyrinth end seal
UU - 엔드씰 장착 (양측)
DD - 더블씰+사이드씰+이너씰 장착
GG - LiCS 장착
PP - LiCS+사이드씰+이너씰 장착
SS - 엔드씰+사이드씰+이너씰 장착
VV-Labyrinth end seal
UU - 엔드씰 장착 (양측)
DD - 더블씰+사이드씰+이너씰 장착
GG - LiCS 장착
PP - LiCS+사이드씰+이너씰 장착
RADC
Radial Clearance
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
No Symbol : Normal
C1 : Light preload
C0 : Medium preload
L
LM레일 길이
mm
값 입력 L
LM레일 길이
mm
cm
inch
ft
확인
ACCG
Accuracy Grades
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
P : Precision grade
SP : Super precision grade
UP : Ultra precision grade
G
G치수 타입
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
좌우대칭 (G1=G2)
좌우비대칭
INFO
보충정보
보충정보
GX
Length G (Note 1
20.000
20.000
mm
GX2
Length g
20.00
mm
NOTE
Note 1
RC1
연결 수
-
NR
동일평면에 사용되는 축수기호
없음
Ⅱ
없음
Ⅱ
POR
레일간 거리
mm
GPJ
그리스 니플·배관이음매 사용
PB107
없음
PB107
없음
TAPH
Tapped-hole LM Rail
No
Yes
No
Yes
INFO1
보충정보
P1
LM블록 위치 (1)
mm
값 입력 P1
LM블록 위치 (1)
mm
cm
inch
ft
확인
P2
LM블록 위치 (2)
0.000
0.000
mm
P3
LM블록 위치(3)
0.000
0.000
mm
P4
LM블록 위치 (4)
0.000
0.000
mm
TH
(Note 2 : Shape of Mounting hole (tapped hole) on LM Block
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
Minor diameter of thread
Nominal (Major) diameter of thread
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select "Nominal diameter of the female screw" with the above selection.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청