카탈로그: FUJI HENSOKUKI
생성됨: 30.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FUJI HENSOKUKI
VC02-045MHS1-SS
FUJI HENSOKUKI
For food machinery
Ortogonal axis (VC series)
VC-MHS. Face mount
Powered by
CAD모델 선택
{fuji_hensokuki/for_food_machinery/ortogonal_axis_vc_series/vc_mh_face_mount/0_2_kw_vc_mh_asmtab.prj},{NB=VC02-045MHS1-SS},{VER2=MH},{MO=0.2},{NOX=02},{RR=1/45},{RRX=045},{USE=S1},{PTB=S},{POTB=S},{V=},{S=VC},{C=CH-0206021-3A},{M=0.2 kW},{VERROTBOX=180},{PPATH=../../parts/vc_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
FUJI HENSOKUKI
Description
0.2kW VC-MHS
Bill of material
VC02-045MHS1-SS
MO
Motor output
0.2
kW
RR
Reduction ratio
1/45
1/45
USE
Usage environment
Standard (IP44), Output shaft: Steel
Standard (IP44), Output shaft: Stainless
Waterproof (IP65), Output shaft: Steel
Waterproof (IP65), Output shaft: Stainless
Standard (IP44), Output shaft: Steel
Standard (IP44), Output shaft: Stainless
Waterproof (IP65), Output shaft: Steel
Waterproof (IP65), Output shaft: Stainless
PTB
Position of Terminal box
Standard (Lower)
Upper
Left
Right
Standard (Lower)
Upper
Left
Right
POTB
Position of Terminal box
Standard
Load side
Upper
Lower
Standard
Load side
Upper
Lower
V
Voltage
Standard
7 types voltage
Standard
7 types voltage
CNSORDERNO
Order number
VC02-045MHS1-SS
VC02-045MHS1-SS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청