Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
00-00-EPS - Push-pull connector - Elbow receptacle with two nuts, for printed circuit
Bill of material
EPS.00.250.NTN27
REF
DESC
Elbow receptacle with two nuts, for printed circuit
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
TESTV
Vtest: 2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
IPRATING
50
OPTION
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)