Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
00-00-EPY - Push-pull connector - Two vertical elbow receptacles for printed circuit
Bill of material
EPY.00.250.NTN
REF
DESC
Two vertical elbow receptacles for printed circuit
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
TESTV
Vtest: 2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
IPRATING
50
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型